PEB 50-34-16
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
ID 1315227
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- 16-weg poolbock
- Afmetingen: 230 x 230 x 34 mm
- Poolschroefdraad: M8
- Gewicht: 11 kg
Información técnica
| Lengte [mm] | 230.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 230.0 |
| Hoogte [mm] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Levering
Poolblok, bevestigingsschroeven