SBS-S-E 260
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1300317
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Manicotto di protezione con ugelli di spruzzo
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Il refrigerante può essere applicato direttamente sul pezzo mediante un ugello spray integrato
- Adatto per: ROTA NCE 260-81
- Diametro: 32 mm
- Peso: 2.2 kg
Specifiche tecniche
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 48.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 67.0 |
| H | M6x10 |
| Poids [kg] | 2.2 |