arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC Set ER 32 Illustration similar

CC Set ER 32

ER set of collets

ID 280224

CC Set ER 32, ER set of collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Number of ER collets: 18
  • For clamping diameter: Ø3 - 20
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
For ER 32
For clamping diameter Ø3 - 20
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 20.0
Weight [kg] 3.0
Number of ER collets 18.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B