arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RAPIDO interchangeable inserts

RAPIDO interchangeable inserts

Jaw quick-change system for RAPIDO interchangeable inserts
The jaw quick-change system RAPIDO enables jaw changes in a matter of seconds without any use of tools whatsoever. It reduces the set-up time of a complete set of jaws to less than 60 seconds. Different clamping diameters, unmachined and finished parts can be clamped in the shortest of times in a reliable process. User-friendly handling even with overhead hanging lathe chucks as well as easy set-up without having to readjust the jaw.
Due to the ground interfaces, the system attains a change repeat accuracy of max. 0.02 mm. The double locking ensures maximum security even in unclamped state.
RAPIDO can be used both on a SCHUNK chuck with a corresponding interface, as well as retrofitted on an existing lathe chuck using an intermediate jaw.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 툴을 사용하지 않고 60 초 안에 척 죠 변경
  • 전자동
    RAPIDO를 사용하면 죠 변경이 전자동화 됩니다. 변경 죠의 표준화된 보어 홀 네 개가 끼워맞춤식 잠금의 방식으로 공정 안정적인 설정을 보장합니다.
  • 제품 특징
  • 툴을 사용하지 않는 죠 퀵 체인지
  • 전자동
  • 60 초 미만의 시간으로 죠 체인지 완료
  • I.D. 및 O.D. 클램핑 가능
  • 모든 표준 척에 새로 장착 가능
  • 0.02mm의 반복 정밀도
  • 광범위한 죠 블랭크 컨셉