arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SLD-Mini

SLD-Mini

Eje directo lineal
Eje directo lineal compacto para la automatización de montaje y la automatización de alto rendimiento.

Ventajas y beneficios

  • Larga vida útil larga y gran fiabilidad del sistema
    porque casi no hay piezas de desgaste
  • Respuesta rápida y alta precisión de posicionamiento
    porque no hay juego mecánico entre los elementos de accionamiento
  • Contornos de interferencia y requerimientos de espacio mínimos
    gracias al motor integrado y al sistema de medición en el eje
  • Esfuerzo de programación reducido y ahorro de tiempo durante la puesta en marcha y la operación
    mediante el equipamiento con un sistema de medición de trayectoria absoluto
  • Alta productividad
    gracias a las máximas propiedades dinámicas para tiempos de ciclo más cortos
  • Preparado para la certificación UL
    para el uso en los mercados estadounidense y canadiense
  • Opcionalmente freno de parada de seguridad neumático o eléctrico como cerradura de vástago
    para requisitos elevados de seguridad para las máquinas y las personas
  • Opcionalmente compensación de carga neumática o magnética
    que compensa una parte de las fuerzas por peso durante los movimientos verticales del motor lineal
  • Dispositivos de seguridad opcionales con certificado SIL2/PLd
    para aplicaciones con requisitos exigentes en materia de seguridad de la máquina
  • Eje para aplicación específica
    mediante diversas variantes y opciones y una configuración individual

Opciones e información especial

  • Sistema transductor modular
    El eje lineal está disponible con diferentes sistemas de medición de trayectoria. El sistema de medición de trayectoria incremental tiene una interfaz 1Vss. Los sistemas de medición de trayectoria absolutos están disponibles opcionalmente con las interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ o EnDat 2.2. Previa solicitud hay otras interfaces disponibles.
  • Freno de parada neumático
    Opcionalmente, el eje linear puede suministrarse equipado con un freno de retención de seguridad. Este freno de retención es de accionamiento neumático. Su función se activa en un estado no ventilado. El freno de retención se utiliza para mantener la posición del eje lineal en un estado sin corriente. El freno de parada también es apto para las aplicaciones en el ámbito de la seguridad de la máquina. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
  • Frenos eléctricos del vástago del pistón
    Opcionalmente, el eje puede fijarse con un freno de retención de seguridad. Esto se controla mediante el módulo de conmutación rápida (ROBA® Brake-Checker®) y evita que los ejes instalados verticalmente se desplacen hacia abajo de forma accidental en caso de una caída de energía. El freno de parada también es apto para las aplicaciones en el ámbito de la seguridad de la máquina. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
  • Compensación de carga neumática o magnética
    Opcionalmente, el eje lineal puede suministrarse con compensación de carga neumática o compensación de carga magnética montada en paralelo en el motor. La compensación de carga aquí compensa una parte de las fuerzas por peso durante los movimientos verticales del motor lineal. Esto puede provocar una mayor respuesta dinámica en determinados casos de aplicación.
  • Otras carros del motor
    El eje lineal se puede equipar con múltiples carros de motor activos. Esto permite diseños especiales y soluciones de eje personalizadas – póngase en contacto con nosotros.
  • Sistema codificador certificado
    Los sistemas de codificador HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ y EnDat 2.2 están certificados conforme a SIL2/PLd. Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina. Póngase en contacto con nosotros.
  • Versión con lubricación apta para alimentos (H1G)
    disponible bajo consulta como una entrada sencilla a la tecnología médica, la automatización de laboratorios, la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad.