TRIBOS-R CAT 50 Ø20x90
ID 235926
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-R
- Toolholder interface: CAT 50
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 90 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 240 Nm
Technical details
| Tecnologia | Porta-ferramentas poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS-R |
| Interface do porta-ferramentas | CAT 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | ASME B5.50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 70.95 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 240.0 |
| Peso [kg] | 3.58 |
| Comprimentos padrão | sim |
Ausführung
Kurze, schwere Ausführung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ASME B5.50
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich