IPD
Indukcyjny czujnik położenia
Indukcyjny czujnik położenia IPD służy na przykład do monitorowania położenia szczęk chwytaków SCHUNK. Indukcyjnie wykrywa on przebieg nachylonej płaszczyzny oraz przesyła ciągły sygnał wyjściowy.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wielopozycyjne monitorowanie dowolnej liczby pozycji
zapewniając elastyczność we wszystkich zastosowaniach automatyki - Precyzyjny system czujników
do niezawodnego przenoszenia elementów w kompaktowych obrabiarkach - Kompaktowa konstrukcja
do przemieszczania w ograniczonej przestrzeni bez konturów kolizyjnych - Zintegrowany układ elektroniczny
umożliwia elastyczny montaż okablowania, pomimo zewnętrznego konturu zapewniającego oszczędność miejsca - Wersja ze standardowym złączem wtykowym
w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego - Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Warianty
Czujnik dostępny jest w wersji ze złączem IO-Link z kablem o długości 30 cm i złączem wtykowym M8 lub M12, a także w wersji analogowej z kablem o długości 30 cm i złączem wtykowym M8. - Zestawy montażowe
W przypadku IPD do każdego modułu potrzebny jest jeden zestaw montażowy. Do danego modułu można dopasować właściwy zestaw montażowy na podstawie informacji podanych w odpowiednim rozdziale katalogu. - Wysokie stopień ochrony
IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania. - Okablowanie przedłużacza kabla
Zaleca się stosowanie kabli ekranowanych, gdy sygnał analogowy jest kierowany poprzez przedłużacze. Kabel musi być ekranowany na jednym końcu.