AMC CON SK 40 M16x50 L1=69,1
Adaptador vástago roscado, cónico
Identyfikator 23005087
AMC CON SK 40 M16x50 L1=69,1, Portaherramientas
- Adaptador vástago roscado, cónico
- Serie: Adaptador vástago roscado, cónico
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Rosca en el diámetro de sujeción: M16
- Longitud de proyección: 69.1 mm
- Concentricidad: ≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Technológia | Kónické závitové upínače pre frézu |
|---|---|
| Konštrukčný rad | Kónické závitové upínače pre frézu |
| Rozhranie upínača nástrojov | SK 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Závit uťahovacej skrutky G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.05 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz
Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie