arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 25005570

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C4
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 3.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C4
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
Min. draaimoment [Nm] 3.5
Gewicht [kg] 0.23
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar