arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40 Similar a la imagen

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40

Portaherramientas de sujeción poligonal

ID 205083

TRIBOS-RM HSK-E 25 Ø4x40, Portaherramientas
  • Portaherramientas de sujeción poligonal
  • Serie: TRIBOS-RM
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 25
  • Diámetro de sujeción: 4 mm
  • Longitud de proyección: 40 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 4 Nm
Técnica Portaherramientas de sujeción poligonal
Serie TRIBOS-RM
Interfaz del portaherramientas HSK-E 25
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Diámetro de sujeción D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 40 mm / 1.6"
L2 [mm] 31.0
L4 [mm] 30.0
Par de apriete mín. [Nm] 4.0
Peso [kg] 0.12
Longitud estándar sí

Modelo
Diseño muy estable para un trabajo rápido y preciso
Diseño de giro simétrico

Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Sin rosca para la conexión de tubos de refrigerante

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta