arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ER32 JIS-BT50x70 Similar a la imagen

ER32 JIS-BT50x70

Collet chucks ER

ID 23001320

ER32 JIS-BT50x70, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 50
  • Longitud de proyección: 70 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chucks ER
Serie Collet chucks ER
Interfaz del portaherramientas JIS-BT 50
Portaherramientas estándar DIN ISO 7388-2 JD/JF
Tamaño de sujeción ER ER 32
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 2.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 70 mm / 2.8"
Longitud de proyección L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 32.0
Peso [kg] 3.89
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta