ROTA TB2
Pneumatische 3-klauwplaat
Pneumatische krachtbediende klauwplaat met 3 klauwen en grote doorvoer
Denominación
Innovaties - uw voordelen
- Pneumatische klauwplaat met precisie-keilhoek voor hoogwaardige eisen
Staat garant voor voortreffelijke bewerkingsresultaten - Zeer grote klauwplaatboring
Bewerking van alle standaard buisdiameters - Zeer efficiënt spiehaaksysteem
Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten - Geoptimaliseerd smeersysteem
Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd - Bewaking van het openings- en sluitingsproces
Procesveilig gebruik van de klauwplaat - Snelle ventilatie van de drukkamers
Kortere verwerkingstijd - Pneumatische cilinder geïntegreerd in de klauwplaat
Vooral geschikt voor draaibanken zonder een hydraulische cilinder - Afgedichte geleidebanen
Optimale bescherming tegen koelmiddel en spanen - Luchttoevoer via de verdelerring
Zeer eenvoudig gebruik van de klauwplaat - Grote opspankrachten bij systeemdruk
Garandeert procesbetrouwbaarheid tijdens het bewerken - Laag geluidsniveau
Extra bescherming van de gezondheid - Corrosiebestendige functionele componenten zijn gehard en aan alle zijden verankerd
Garandeert een lange levensduur
Opties en speciale informatie
- Krachtige aandrijvingen voor het bewerken van stangen en pijpen
SCHUNK’s ROTA TB2 pneumatische klauwplaat zet een nieuwe standaard in het bewerken van stangen en pijpen voor de olie-industrie, evenals de mijn- en bouwsectoren. Ondanks de compacte buitenste afmetingen, heeft de ROTA TB2 een zeer groot doorgaand gat tot wel 560 mm. - Met een luchtdruk van 6 bar is het al mogelijk om zeer hoge klemkrachten tot 280 kN te bereiken, die eenvoudig aan een bepaalde taak kunnen worden aangepast. Een anti-corrosieve coating op de meest belangrijke functionele componenten van de SCHUNK ROTA TB2 verhoogt de levensduur aanzienlijk.