EGI
Chwytak uniwersalny
Ten produkt jest w trakcie wycofywania i będzie jeszcze dostępny tylko przez ograniczony czas.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Data wycofania: 1 lip 2027
Produkty alternatywne:
Dwupalcowy chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Kontrola siły chwytania
zapewnia możliwość delikatnego chwytania wrażliwych elementów - Długi i dowolnie programowalny skok
zapewnia elastyczność przy przenoszeniu detali - Prawie całkowite podtrzymanie siły chwytania przy minimalnym opóźnieniu hamowania
dla wysokiej niezawodności procesu - Zintegrowany serwer sieciowy oparty na przeglądarce
Do prostego i intuicyjnego przeprowadzania rozruchu, parametryzacji i testów działania chwytaka (dotyczy wyłącznie PROFINET i EtherNet/IP) - W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania - Złącza zgodne ze standardem przemysłowym
zapewnia łatwe podłączanie elektryczne - NOWOŚĆ: smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
to rozwiązanie umożliwiające łatwe wejście do technologii medycznej, automatyki laboratoryjnej oraz przemysłów farmaceutycznego i spożywczego
Opcje i informacje specjalne
- Utrzymanie siły chwytania
W przypadku napięcia można niezawodnie utrzymać ponad 90% pierwotnie zastosowanej siły chwytania dzięki połączeniu elektrycznego hamulca podtrzymującego i wstępnego mocowania elementu elastycznego. Utrzymanie siły chwytania nie może obejmować żadnych funkcji bezpieczeństwa i jest zintegrowane tylko z chwytakiem w rozmiarze 80. - Interfejs szczęki bazowej
Interfejs szczęk bazowych odpowiada interfejsowi uniwersalnego chwytaka PGN-plus-P. Oznacza to, że wszystkie akcesoria i palce surowe mogą być także użyte w chwytaku PGN-plus-P, biorąc pod uwagę ich kontur i pozostałe ograniczenia aplikacji użytkownika. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione.