arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SWO-ML12R-A Ilustração semelhante

SWO-ML12R-A

Módulo de alimentação elétrica

Identyfikator 1426576

Módulo de alimentação elétrica SWO-E, Tamanho: ML12, Adaptador de troca rápida, Lado do adaptador

  • Número de passagens elétricas: 12
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso S7*
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.045
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Número de contatos de pinos 12.0
Corrente nominal [A] 1.0
Corrente direta [V DC] 48.0
Conexão elétrica Soquete M12, codificação A, 12 pinos
Tomada de conexão elétrica tangencial
Propriedades especiais -
*Esquema de conexão de parafuso adequado apenas para SWS-007, não para SWS-011
Módulos de passagem com saída do cabo à esquerda mediante consulta.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.