SWO-RF5-A
Moduł przepustu elektrycznego
Identyfikator 9873395
Moduł przepustu elektrycznego SWO-E, Rozmiar: RF5, Adapter szybkowymienny, Strona adaptera
- Liczba przepustów elektrycznych: 5
Szczegóły techniczne
| Pasuje do | Adapter szybkowymienny |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | J |
| Typ przełożenia | Sygnałowe |
| Masa [kg] | 0.19 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP65 (tylko w stanie podłączonym) |
| Liczba styków pinowych | 5.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 9.0 |
| Prąd przemienny [V AC] | 250.0 |
| Złącze elektryczne | Gniazdo 7/8", 5-pinowe |
| Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
| Specjalne właściwości | Zasilanie urządzeń PROFINET |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.