arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ELB 70-H125-H-N-N-2 類似のイラスト

ELB 70-H125-H-N-N-2

ID 1409369

Compacte lineaire as ELB, Maatuitvoering: 70, elektrisch, Lineaire, directe aandrijving, Kruisrolgeleiding, aangedreven slede, Interface van het padmeetsysteem: HIPERFACE®

  • Max. slag: 125 mm
  • Max. slag: 125 mm
  • Max. aandrijfkracht: 150 N
Aandrijfconcept Lineaire, directe aandrijving
Slag [mm] 125.0
Max. aandrijfkracht [N] 150.0
Nominale kracht [N] 40.0
Max. laadvermogen (horizontaal) [kg] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.01
Max. snelheid [m/s] 4.0
Max. versnelling [m/s²] 100.0
Max. stroom [A] 10.0
Max. stilstandstroom [A] 2.6
Min. omgevingstemperatuur [°C] 10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 40.0
Gewicht [kg] 2.72
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 34.1
Interface slagmeetsysteem HIPERFACE® (SIL2/PLd)
Moment Mx max. [Nm] 101.0
Moment My max. [Nm] 68.0
Moment Mz max. [Nm] 34.0
Force Fy max. [N] 1480.0
Kracht Fz max. [N] 1480.0
Kracht Fz max. [N] 1480.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.

Geleiding
Kruisrolgeleiding

Aandrijving
Directe, lineaire aandrijving op basis van een 3-fase, elektronisch gecommuteerde en permanent bekrachtigde synchrone, lineaire gelijkstroommotor

Slagmeetsysteem
Contactloos, magnetisch meetsysteem met incrementele en absolute varianten; met HIPERFACE®-, 1Vss- en DRIVE-CLiQ-interfaces.

Profiel
Aluminium profiel met spelingvrij voorgespannen verbindingsrolgeleiding

Slede
Aluminium slede, primair onderdeel en leeskop van meetsysteem rechtstreeks ingebouwd

Levering
Veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)

Aandrijvinsbesturing
Advies over parameterinstellingen voor regelaars van BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) en Siemens (Sinamics S120). Datasheets van motoren voor andere regelaars. Ondersteuning op verzoek.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek