arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPR-081-P05-S Illustration similar

OPR-081-P05-S

ID 321386

충돌 방지 및 과부하 보호 센서 OPR, 크기: 081, 스프링 리턴 포함, 리셋: automatisch, 스플래시 방지 버전

  • 굴절 회전: ± 25 °
  • 포스 Fd 최대: 1700 N
  • 스프링 트리거력: 95 N
  • IP 보호등급: 65
축 방향 굴절 [mm] 8.6
각도 굴절 [°] ± 13
굴절 회전 [°] ± 25
최소 트리거링 모멘트, 각도 Mx, My [Nm] 17.3
최소 트리거링 토크, 회전 Mz [Nm] 17.5
최소 트리거링 힘, 축방향 Fd [N] 477.0
최대 포스 Fd [N] 1700.0
스프링 트리거력 [N] 95.0
스프링 릴리스 토크, 직각 [Nm] 3.3
스프링 릴리스 토크, 회전 [Nm] 3.5
최소 공급 전압 [V] 10.0
최대 공급 전압 [V] 30.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.025
반응성 [mm] 0.5
반복 정확도, 회전 [min] 5.0
최소 작동 압력 [bar] 1.4
최대 작동 압력 [bar] 5.9
중량 [kg] 0.6
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
직경 D [mm] 80.0
높이 Z [mm] 55.4
모멘트 Mx 최대 [Nm] 59.0
모멘트 My 최대 [Nm] 59.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 61.0
스플래시 방지 버전

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
integrierter Zylinderkolben

Lieferumfang
Kollisions- und Überlastsensor in der bestellten Variante, Elemente zur elektrischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Gewährleistung
24 Monate