CPB 063-K
N.º de identificação 1595213
- Detecção de bloqueio: preparado
- Nº de passagens de fluido: 6
- Força Fz máx.: 2000 N
Detalhes técnicos
| Detecção de bloqueio | preparado |
|---|---|
| Força de bloqueio [N] | 2000.0 |
| Força da mola (pistão de operação) [N] | 450.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 0.73 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.0 |
| Número de passagens pneumáticas | 6x G1/8" |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | G1/8" |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 2 |
| Deslocamento angular máx. permitido XY [°] | ± 1 |
| Deslocamento angular máx. permitido Z [°] | ± 2 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | 2 x B |
| Tempo de abertura [s] | 0.5 |
| Tempo de fechamento [s] | 0.5 |
| Destravar volume do cilindro [cm³] | 11.9 |
| Travar volume do cilindro [cm³] | 11.2 |
| Volume do cilindro por curso duplo [cm³] | 23.1 |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 650 l/min (G1/8") |
| Momento dinâmico máx. Mx [Nm] | 350.0 |
| Momento dinâmico máx. My [Nm] | 350.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 350.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 700.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 700.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 700.0 |
| Força Fx máx. [N] | 4200.0 |
| Força Fy máx. [N] | 4200.0 |
| Força Fz máx. [N] | 2000.0 |
| Força Fx máx. dinâmica [N] | 1500.0 |
| Força Fy máx. dinâmica [N] | 1500.0 |
| Força Fz máx. dinâmica [N] | 1600.0 |
Max. loads
Carregar gráfico
Max. loads
This is the sum of all static loads that are permitted to act on the tool changer.
Carregar gráfico
- Eixo X:
- Lever arm
- Eixo Y:
- Load capacity
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Minimum pressure
The minimum pressure is the required minimum pressure to lock the system. This pressure must be continuously present during operation.
Self-retaining
The automatic tool changer has a self-retaining feature that prevents the tool from falling off in case of the pressure drop.
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
piston-actuated clamping slides with integrated spring (to support the locked position)
Media transmission
variable via attachment feed-through modules, depending on the unit size
Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy The functional components are made of hardened corrosion free steel.
Warranty
24 months
Service life characteristics
on request