arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO P JIS-BT 40 Ø10x140 Ilustracja analogiczna

TENDO P JIS-BT 40 Ø10x140

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

Identyfikator 204448

TENDO P JIS-BT 40 Ø10x140, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO Platinum
  • Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
  • Średnica mocowania: 10 mm
  • Przewidywana długość: 140 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 45 Nm
Zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 JIS-BT 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 26.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 140 mm / 5.5"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.5
L5 [mm] 113.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 45.0
重量 [kg] 2.0
防冷却剂

型号
细长型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum