arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GBG-VS 40-11-30

GBG-VS 40-11-30

Backe grip

Identyfikator 432197

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Backe grip VS
  • Schnittstelle 1: W-40-3
Technische Daten:
  • Abmessungen: 40 x 11 x 30 mm
  • Gewicht: 0.07 kg
Breite [mm] 40.0
Tiefe [mm] 30.0
Höhe [mm] 11.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.07

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation