PVB 50-32
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Identyfikator 422392
Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Flexibele poolverlengingen PVB 50
- Met doorboring en M8-schroef.
- Technologie: Vierkante stang
- Compensatieslag 5 mm.
- Afmetingen: 47,5 x 45 x 32 mm
- Compensatieslag: 5 mm
- Voor poolmaat: 50 x 50 mm
Szczegóły techniczne
| Lunghezza [mm] | 47.5 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 45.0 |
| Altezza [mm] | 32.0 |
| Altezza min. [mm] | 29.5 |
| Altezza max. [mm] | 34.5 |
| Corsa di compensazione [mm] | 5.0 |
La fornitura comprende
Espansione polare, vite di fissaggio