arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SP 400-1 Abbildung ähnlich

SP 400-1

Harte Spanneinsätze

Identyfikator 194108

SP 400-1, Harte Spanneinsätze
  • Höhe H: 17 mm
  • Länge L: 34.5 mm
  • Breite B: 30 mm
  • Gewinde G: M8
Wysokość H [mm] 17.0
Długość L [mm] 34.5
Szerokość B [mm] 30.0
Gwint G M8