arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GSC-S M16-T18 Podobné zobrazení

GSC-S M16-T18

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 432046

Na skladě
Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Upínací šrouby pro upínací čelisti
  • Pro upevnění upínacích zařízení
Technické údaje:
  • Hodí se pro upínací kameny: 18 mm
  • Závit : M16
  • Vlastní hmotnost: 0.01 kg
Thread M16
Suitable for T-slot [mm] 18.0
Weight [kg] 0.01

Scope of delivery
Clamping screws