SGWB-GL-B 70-26.5-22
Szczęki szybkowymienne
Identyfikator 1497093
Szczęki systemowe, standardowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Szczęka z wytłaczanym profilem, ruchoma
- Do mocowania wstępnie wytłoczonych materiałów i przedmiotów obrabianych.
- Szczęka szybkowymienna
- Nadaje się do: KSC mini
- Wymiary: 70 x 26,5 x 22 mm
- Krok zaciskania: 3 mm
- Masa: 0.1 kg
Szczegóły techniczne
| Breite [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 26.5 |
| Höhe [mm] | 22.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.1 |