arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-KSF3 100 12V 500 x 500

SAT-KSF3 100 12V 500 x 500

Spantorens met kleminrichtingen

IDnr. 471551

Spantoren met kleminrichting

Productkenmerken
  • Achthoekige spantoren met TANDEM-klemkrachtblokken voor horizontale bewerkingscentra.
  • Luchttoevoer via centrale snelkoppeling
  • Bediening per spanner via een tuimelschakelaar
Technische gegevens spantoren:
  • Basisplaat: 500 x 500 mm
  • Toren afmetingen: 320 x 320 x 523 mm
  • Materiaal: Staal
  • Gewicht: 188 kg
Technische gegevens kleminrichting:
  • Kleminrichtingen: KSF3 100
  • Klemkracht: 7 - 12 kN
  • Spannkraft: 12 kN
  • Slag per klem: 2 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Schließ-/Öffnungszeit: 0.2 s
  • Stuurdruk: 6 bar
Palletformaat 500 x 500 mm
Gewicht [kg] 188.0

Levering
Spantoren, klemkrachtblokken, afdekkap, transportschroeven, gebruiksaanwijzing, zonder systeemklauwen