arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SAT-AE-R 500-710

SAT-AE-R 500-710

Cubi ottagonali

Identyfikator 431168

Torre di serraggio senza dispositivi di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Torre di serraggio ottagonale con superfici di serraggio grezze
Dati tecnici:
  • Piastra di base: 500 x 500 mm
  • Dimensioni torre: Ottagono irregolare 260 x 290 x 710 mm
  • Materiale: Ghisa EN-GJL-250
  • Peso: 220 kg
Dimensioni pallet 500 x 500 mm
Peso [kg] 220.0

La fornitura comprende
Cubo, copertura, viti di movimentazione