KSC-F 160-480
Basisklemspanner
Identyfikator 432620
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 160 x 480 x 70 mm
- Max. opspankracht: 50 kN
- Max. koppel: 120 Nm
- Gewicht: 28.5 kg
Szczegóły techniczne
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 50.0 |
| Max. koppel [Nm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 28.5 |
标配范围
虎钳,包括操作手册;无系统卡爪、无扭矩扳手