arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSX-C2 125-800

KSX-C2 125-800

5-assige bankschroef

IDnr. 1478166

Standaard enkelvoudig werkende spanner

Productkenmerken
  • Afstelbaar klemcenter
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor VERO-S
  • Standaard
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 800 x 181 mm
  • Basisklemspanner: 130 mm
  • Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk: 50 kN
  • Max. koppel voor onbewerkt werkstuk: 100 Nm
  • Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming: 40 kN
  • Max. koppel precisieklemming: 120 Nm
  • Gewicht: 45.7 kg
Breedte van de klembankschroef [mm] 125.0
Hoogte [mm] 181.0
Max. klemkracht voor onbewerkt werkstuk [kN] 50.0
Max. koppel voor onbewerkt werkstuk [Nm] 100.0
Max. klemkracht nauwkeurige werkstukklemming [kN] 40.0
Max. koppel precisieklemming [Nm] 120.0
Basisklemspanner [mm] 130.0
Gewicht [kg] 45.7

Levering
Spanner, gebruikershandleiding; zonder steeksleutel, zonder spanklauwen, zonder trekstangverlenging