arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SZI 31-12 Vergelijkbare illustratie

SZI 31-12

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Identyfikator 123187

SZI 31-12, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 21.0
Breedte B [mm] 50.0
Hoogte H [mm] 58.0
Lengte L [mm] 109.5
Klemdiepte T [mm] 25.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M8
Gatafstand b [mm] 28.0
Schroeven M16
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 4.2