MFRS-A2-070 800 x 500
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
IDnr. 1304542
Ten produkt został wycofany i nie jest już dostępny.
Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami tutaj.
Produkty alternatywne:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1595033
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 800 x 500 x 86 mm
- Poolmaat: 70 x 70 mm
- Aantal polen: 40 (M10-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
- Max. totale houdkracht: 308 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 240 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Szczegóły techniczne
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 308.0 |
| Aantal polen | 40.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 240.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen