arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 814355

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 162 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 270 kN
  • Max. koppel: 320 Nm
  • Max. draaisnelheid: 1500 1/min
  • Gewicht: 182 kg
Tipo di mandrino ISO 702-2
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 1500.0
Forza di serraggio max. [kN] 270.0
Coppia max. [Nm] 320.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 182.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso