arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

ROTA NCE 260-81 A6-SV90°

3-klauwplaat met doorgaand gat

Identyfikator 808031

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
  • Doorgaand gat: 81 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 4.9 mm
  • Zuigerslag: 21 mm
  • Max. opspankracht: 130 kN
  • Max. bedieningskracht: 45 kN
  • Max. draaisnelheid: 4500 1/min
  • Gewicht: 28.9 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 130.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 4.9
Zuigerslag (H) [mm] 21.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.235
Gewicht [kg] 28.9

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding