arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
B 180-C-ZSS-75AT10-220 Vergelijkbare illustratie

B 180-C-ZSS-75AT10-220

Universele lineaire as
Universele lineaire as Beta, Maatuitvoering: 180, elektrisch, Riemaandrijving, Railgeleiding

  • Max. slag: 5500 mm
  • Aandrijving versie: 75 AT 10
  • Max. aandrijfkracht: 6000 N
Max. slag H [mm] 5500.0
Max. aandrijfkracht [N] 6000.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.08
Max. totale lengte [mm] 6200.0
Max. snelheid [m/s] 5.0
Max. versnelling [m/s²] 60.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 0.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 80.0
Dood gewicht van basis inclusief slede [kg] 39.7
Extra massa per 100 mm slag [kg] 2.6
Gewicht van slede [kg] 14.65
Lengte van de sledeplaat [mm] 380.0
Geleidingssysteem Railgeleiding
Aantal rails 2.0
Afmetingen van de rails 25
Aandrijfconcept Riemaandrijving
Koppel tijdens nullast [Nm] 8.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.0465
Type tandriem 75 AT 10
Bewegingspad per omwenteling [mm] 320.0
Lengte X [mm] 700.0
Breedte Y [mm] 180.0
Hoogte Z [mm] 155.0
Moment Mx max. [Nm] 1800.0
Moment My max. [Nm] 3600.0
Moment Mz max. [Nm] 1800.0
Force Fy max. [N] 8000.0
Kracht Fz max. [N] 15000.0
Kracht Fz max. [N] 8000.0
Merk op dat de lange sledeplaten en het gebruik van spindelsteunen (SA) zorgen voor een vermindering van de maximale slag H.
SCHUNK standaard spindelsteunen met geluidsdemping (SAG) verminderen de maximale slag met 10 mm voor elke 2 SAG's.
Het traagheidsmoment voor spindelassen heeft betrekking op één meter.

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Max. slag
is de maximaal toegestane slag. Er moet rekening worden gehouden met de versnellings- en remafstanden of eventuele overloop.

Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.

Versnelling en snelheid
De opgegeven waarden zijn de maximumwaarden van de eenheden zonder belasting. De werkelijke versnellingen en snelheden voor uw toepassing moeten afzonderlijk worden berekend en kunnen afwijken van de maximumwaarden.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Werkingsprincipe
Keuze uit tandriem- of kogelschroefspindelaandrijving

Aandrijving
servomotoren van verschillende leveranciers kunnen probleemloos worden aangepast

Profiel
Geëxtrudeerd aluminium profiel met kunststof afdekstrip

Slede
Aluminium slede met een borstelafdichting

Levering
Montage- en bedieningshandleiding met inbouwverklaring

Garantie
24 maanden