RWH plus 74-45
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
ID 471197
Acessórios para sistemas de troca rápida de paletes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Montagem de pino de fixação para VERO-S SPx 40
- Usado como um inserto para insertos de chapas metálicas para armazenar dispositivos de fixação
- Dimensões: Ø74 x 51.5 mm
- Altura de fixação: 45 mm
- Através do orifício: 38 mm
- Material: Plástico
- Cor: Preto
- Peso: 0.2 kg
Información técnica
| Diâmetro [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 38.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| H1 [mm] | 45.0 |
| H2 [mm] | 51.5 |
| Material | Plástico |
| Cor | Preto |
| Peso [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Držák upínacího čepu