SINO-R HSK-F63 Ø25x85
Identifikačné číslo 209658
- Expanzné upínače nástrojov
- Séria: SINO-R
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-F 63
- Upínací priemer: 25 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 85 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 500 Nm
Technické údaje
Technológia | Expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | SINO-R |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-F 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN 69893-6 |
Upínací priemer D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
L2 [mm] | 58 |
L4 [mm] | 36 |
L5 [mm] | 59 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 500 |
Hmotnosť [kg] | 1.45 |
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané v upínacom otvore
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 15 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie