arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSX-C 125-430-L

KSX-C 125-430-L

Prensa de sujeción de 5 ejes

ID 1395046

Prensa estándar de accionamiento simple reforzado

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Centro de sujeción ajustable
  • Preparado para VERO-S
  • Con conexión con llave hexagonal
  • Ajuste continuo de la fuerza de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 430 x 125 mm
  • Fuerza de sujeción*: 5 - 40 kN
  • Peso: 28.5 kg
Anchura de la placa de sujeción [mm] 125.0
Altura [mm] 125.0
Fuerza de sujeción mín. [kN] 5.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 40.0
Peso [kg] 28.5

Material suministrado
Tornillo de banco que incluye una palanca de sujeción, un inserto de pasador hexagonal y el manual de funcionamiento; sin mordazas del sistema, sin extensión de la barra de tracción ni garras de sujeción