arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO P JIS-BT 40 Ø3/8 Podobne ako na obrázku

TENDO P JIS-BT 40 Ø3/8"x90

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Identifikačné číslo 205142

TENDO P JIS-BT 40 Ø3/8"x90, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Platinum
  • Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 40
  • Upínací priemer: 3/8"
  • Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 45 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Platinum
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Upínací priemer D1 3/8"
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 27.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 41.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.5
L5 [mm] 63.0
G M6x1
Min. krútiaci moment [Nm] 45.0
Hmotnosť [kg] 1.4
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Krátka a úzka konštrukcia

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie
TENDO Platinum s Cool Flow je k dispozícii na vyžiadanie