arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MSC-PM35 Ø400

MSC-PM35 Ø400

MAGNOS para aplicaciones de rectificado

ID 422289

Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas permanentes
  • Técnica: Polo radial
  • Tipo de imán: Neodymium
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø400 x 78 mm
  • Número de polos: 18
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
  • Espesor mín. de la pieza: 5 mm
  • Alojamiento empotrado recto: ø200 x 8 mm
  • Posible paso de barra hasta: 58 mm
  • Rosca del tornillo de fijación posterior: M6
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 69 kg
H [mm] 78.0
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] 80.0
Número de polos 18.0
Espesor mín. de la pieza [mm] 5.0
Peso [kg] 69.0

Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones