KSX-C2 125-500-L
Morsa de 5 eixos
N.º de identificação 1493482
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Centro de fixação ajustável
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para VERO-S
- Design baixo
- Dimensões: 125 x 500 x 142 mm
- Curso de fixação básico: 130 mm
- Força de fixação máxima, para fixação de peças brutas: 50 kN
- Torque máximo para fixação de peças brutas: 100 Nm
- Força de fixação máxima, para fixação com precisão: 34 kN
- Torque máximo para fixação de precisão: 120 Nm
- Peso: 31.1 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Altezza [mm] | 142.0 |
| Forza di serraggio max. serraggio pezzi grezzi [kN] | 50.0 |
| Coppia max. serraggio delle parti grezze [Nm] | 100.0 |
| Forza di serraggio max. serraggio di precisione [kN] | 34.0 |
| Coppia max. serraggio di precisione [Nm] | 120.0 |
| Corsa di serraggio di base [mm] | 130.0 |
| Peso [kg] | 31.1 |
La fornitura comprende
Morsa a vite manuale d'uso; senza chiave ad anello, senza staffe di serraggio, senza prolunga tirante