arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PVP-L30-22 630x430

PVP-L30-22 630x430

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

Identifikačné číslo 1358596

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 14極プレート
  • 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
  • テクノロジー: パラレルポール
  • 適合タイプ: MFPS-A1-L30 630 x 430
テクニカルデータ:
  • 寸法: 630 x 430 x 22 mm
  • 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
  • 重量: 40 kg
長さ [mm] 630.0
幅 [mm] 430.0
高さ [mm] 22.0
重量 [kg] 40.0

納品内容
ポールプレート、固定ねじ