GBS-GL3 125-40-11.5
스텝형 죠
IDnr. 1395577
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스텝 죠, LANG 프로파일이 포함된 그립
- 사전 엠보싱처리된 공작물 클램핑용
- 인터페이스 1: W-125-1
- 치수: 125 x 40 x 11,5 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.4 kg
Technische gegevens
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 11.5 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.4 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사