arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSP3 100-PM

KSP3 100-PM

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

Identifikačné číslo 1433664

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Štandardný zdvih
  • Pneumatické sledovanie koncovej polohy
  • Pneumatické sledovanie kontaktov
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 18 kN
  • Zdvih na čeľusť: 2 mm
  • Max. výška čeľuste: 60 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 2 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 1000 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 0.2 s
  • Hmotnosť: 4 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 2.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 18.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 2.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 9.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 60.0
Vzdialenosť H [mm] 16.0
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] 1000.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 0.2
Hmotnosť [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Silový upínací blok, upevňovacie skrutky, krycie zátky, upínacie puzdrá, lícované skrutky, návod na prevádzku

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Výškovo rovnaké silové upínacie bloky sú k dispozícii na vyžiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)