arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSP3-LH 100-Z-AS-PM

KSP3-LH 100-Z-AS-PM

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

Identifikačné číslo 1433674

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Veľký zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
  • Pneumatické sledovanie koncovej polohy
  • Pneumatické sledovanie kontaktov
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 8 kN
  • Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 1 - 2.5 kN
  • Zdvih na čeľusť: 6 mm
  • Max. výška čeľuste: 150 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 3 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 1000 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 0.2 s
  • Hmotnosť: 4 kg
Slag per klem [mm] 6.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 8.0
Minimale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 1.0
Maximale extra klemkracht dankzij de veermontage [kN] 2.5
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Afstand H [mm] 16.0
Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] 1000.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.2
Gewicht [kg] 4.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).