WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M
Klemmodules
ID 1358030
Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Compensatiemodule
- Handmatig
- Afmetingen: Ø99 x 70 mm
- Klemkracht: 14 kN
- Houdkracht: 4 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Aandrijfkoppel: 20 Nm
- Verticale hoogtecompensatie: 11 mm
- Gewicht: 4 kg