QUENTES 지지 죠
QUENTES 지지 죠
QUENTES 유리섬유 죠는 강력한 고정력을 제공하면서 표면을 최대로 보호합니다. 유리 섬유 강화 플라스틱으로 만들어진 클램핑 인서트는 약 0.3 ~ 0.4의 높은 마찰 계수를 지원하며 그에 따라 공작물 표면에 클램핑 흔적의 형성을 방지합니다. 설정이 흔적 없이 마무리됩니다. 배송 유닛은 1 세트 = 3 개 피스입니다.
Popis
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 유리섬유 강화 플라스틱 사용으로 인한 높은 마찰 계수
워크피스 표면에 클램프 마크가 형성되지 않도록 함 - 섬세한 클램핑 및 부드러운 표면 마감
연마 처리 부품 또는 표면 처리 부품에 적합 - 높은 안정성을 제공하는 지지 죠의 알루미늄 지지 구조
매우 높은 RPM에 적합한 가볍고 안정적인 설계 - 대형 워크피스 위치 및 교체 가능한 클램핑 인서트
저변형 클램핑을 위한 비용 효율적인 시스템