NS 123
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 141100
NS 123, Samostatná T-matica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šírka drážky: 17 mm
- Max. uťahovací moment: 70 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Je táto matica do T-drážky vhodná pre moje skľučovadlo sústruhu? Pre nájdenie vhodnej matice do T-drážky pre vaše skľučovadlo sústruhu kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Technické údaje
| Skupina výrobkov | Samostatná T-matica |
|---|---|
| Šírka drážky N [mm] | 17.0 |
| Šírka B [mm] | 22.3 |
| Výška H [mm] | 22.0 |
| Výška H1 [mm] | 9.0 |
| Dĺžka L [mm] | 19.3 |
| Skrutka s valcovou hlavou | M12 x 30 |
| Max. prípustný uťahovací moment [Nm] | 70.0 |
Pri výbere T-matíc skontrolujte pripájacie rozmery skľučovadla (ozubenie/šírka drážky).