NSK 130-160
Samostatná T-matica
Identifikačné číslo 144101
NSK 130-160, Samostatná T-matica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šírka drážky: 11 mm
- Max. uťahovací moment: 30 Nm
- Dodacia jednotka: 1 kus
- Je táto matica do T-drážky vhodná pre moje skľučovadlo sústruhu? Pre nájdenie vhodnej matice do T-drážky pre vaše skľučovadlo sústruhu kliknite na "Nástroje" a použite náš rýchly vyhľadávač upínacích čeľustí.
Technické údaje
| Groupe de produit | Lardon simple |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 11.0 |
| Largeur B [mm] | 13.5 |
| Hauteur H [mm] | 15.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 6.5 |
| Longueur L [mm] | 14.0 |
| Vis cyl. | M8 x 20 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 30.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).