SPC mikro 10
Klempennen
Identifikačné číslo 436630
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Standaard inspanbouten
- Klempen
- Roestvrij staal
- Houdkracht M3: 3 kN
- Houdkracht M4: 5 kN
- Gewicht: 0.004 kg
Technické údaje
| Houdkracht M3 [kN] | 3.0 |
|---|---|
| Houdkracht M4 [kN] | 5.0 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Klempen |
| Gewicht [kg] | 0.004 |
Levering
Klempennen