arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
개별 모듈 NSE3

개별 모듈 NSE3

클램핑 모듈
강성과 풀다운 포스가 더욱 증가한 일반 밀링 적용분야 및 강력 기계가공용 퀵 체인지 팔레트 시스템

Nastavenie a upínanie v jednom kroku – VERO-S je stelesnením racionalizácie. Tento optimalizátor doby osádzania zaručuje dlhšie doby prevádzky stroja a racionálnejšiu produkciu už od veľkosti výrobnej dávky 1. Nové prémiové moduly sú plne kompatibilné s predošlým modulárnym systémom VERO-S, ktorý teraz pozostáva z viac ako 1 000 možných kombinácií pre vysoko efektívne upínanie obrobkov.

Výhody – vaše benefity

V porovnaní s doterajším najpredávanejším modelom NSE plus sú výkonové parametre v prípade NSE3 ešte vyššie. To zahŕňa zvýšenie vťahovej sily a tvarovej stability tela modulu. To znamená, že nové moduly dokážu absorbovať aj väčšie momenty preklopenia a šmykové sily. Tento modul možno rozšíriť pomocou jedinečnej palety rôzneho vybavenia. Ich najpozoruhodnejšou vlastnosťou je voliteľný, pružinou ovládaný kužeľový uzáver, ktorý automaticky zaisťuje rozhranie výmeny modulov ihneď po zdvihnutí upínacieho čapu.

Podrobnosti o produkte

VERO-S NSE3 138

  • Modulárny systém SCHUNK
    Nespočetné kombinácie štandardných upínacích prostriedkov vhodných pre najrôznejšie stroje
  • Všetky pneumatické moduly možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 bar
    Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné
  • Polohovanie pomocou krátkych kužeľov
    Najjednoduchšie spájanie pri presnosti opakovania < 0,005 mm
  • Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
    Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií
  • Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
    Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku
  • Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
    Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť

  • Štandardne integrované turbo
    Zvýšenie vťahovej sily až o 250 % pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu.
  • Upínací čap rovnakej veľkosti pre všetky moduly NSE3 a 100 % kompatibilita s modulmi VERO-S NSE plus
    Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky
  • Integrované monitorovanie “otvorenej“ a “zatvorenej“ polohy posuvného uzáveru
    Možnosť použitia v automatizovaných aplikáciách
  • Voliteľný kužeľový uzáver
    Pre ochranu rozhrania výmeny pred chladiacou kvapalinou, prachom a trieskami
  • Voliteľné varianty snímačov
    Pre monitorovanie polôh šmýkadla

Prierez

1) Voliteľný kužeľový uzáver

2) Patentovaný systém s dvojitým zdvihom

3) Funkcia turbo pre zosilnenie vťahových síl

4) Úplne utesnený a tým pádom bezúdržbový systém

5) Monitorovanie polôh upínacieho posuvného uzáveru “otvorený stav“ a “zaistený stav“

6) Klzné ložiská v smere sily

7) Nižšie sa nachádzajúce zapustené skrutky pre ľahké čistenie

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 138, valivé trenie medzi piestom a upínacím posuvným uzáverom

Valivé trenie medzi piestom a upínacím posuvným uzáverom

Pre ďalšie zvýšenie vťahovej sily sú puzdrá klzných ložísk, ktoré slúžia na uloženie cylindrického kolíka, integrované v pieste. To zvyšuje stupeň účinnosti a súčasne minimalizuje opotrebenie.

100% kompatibilné s NSE plus 138

Modul pre rýchlu výmenu paliet NSE3 138 je z hľadiska inštalácie 100% kompatibilný s modulmi NSE plus 138. Umožňuje to výmenu modulov 1:1.

Podrobnosti o produkte

VERO-S NSE3 138, upínací modul kompatibilný s NSE-plus
VERO-S NSE3 138, zameniteľnosť

Možnosť výmeny zátky za kužeľový uzáver

Všetky upínacie moduly s nulovým bodom generácie NSE3 sú štandardne pripravené na integráciu kužeľového uzáveru. Štandardnú zátku možno neskôr jednoducho nahradiť kužeľovým uzáverom.

NSE-T3 138 – tretia generácia modulu upínacej veže

K dispozícii aj v novej generácii - modul upínacej veže NSE-T3 138. Extrémne pevný modul umožňuje obrábanie s ešte vyššími parametrami. Výhoda: vyššie vťahové sily, voliteľný kužeľový uzáver a dlhšia životnosť.

Podrobnosti o produkte

VERO-S NSE3 T3 s kužeľovým tesnením

Maximalizácia produktivity s technológiou nulového bodu pre obrábanie

Skrátenie dôb osádzania pre procesy obrábania je jedným z hlavných faktorov pri zvyšovaní ziskovosti vo výrobnom priemysle. V obrábacích centrách CNC vedú prestoje stroja počas upínania a zarovnávania k strate efektivity. Definitívnym riešením tejto výzvy je zavedenie technológie nulového bodu pre obrábanie. Tým vznikne statický, univerzálny a vysoko presný referenčný bod, čím sa eliminuje potreba opätovného referencovania stroja pre každú novú operáciu.

Pri použití systému rýchlej výmeny pre obrábanie sa celá príprava obrobku vykonáva mimo stroja (externé osádzanie). Konštrukčný rad modulov VERO-S NSE3 od spoločnosti SCHUNK bol špeciálne vyvinutý na tento účel. Patentovaný systém dvojitého zdvihu a integrovaná funkcia turbo znamenajú, že modul ponúka až o 250 % vyššiu ťažnú silu a umožňuje rezanie bez vibrácií aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Praktické výhody používania VERO-S NSE3 zahŕňajú:

  • Skrátenie doby osádzania až o 90 % a tým pádom maximálna dostupnosť vretena.
  • Mikrometrická presnosť opakovania < 0,005 mm s rýchlou výmenou paliet a obrobkov.
  • Efektívna prevádzka so štandardným systémovým tlakom s hodnotou iba 6 bar bez potreby zosilňovačov tlaku.

Často kladené otázky: Osádzanie a nulovanie

Čo je systém s nulovým bodom pre výrobné procesy?

Systém s nulovým bodom je pokročilá upínacia technika, ktorá na CNC stroji vytvára statický, nemeniaci sa nulový bod. Modul VERO-S NSE3 od spoločnosti SCHUNK je vo svojej kategórii považovaný za etalón na trhu a z hľadiska flexibility je lepší ako väčšina konvenčných pneumatických upínacích prostriedkov . Umožňuje polohovanie a upínanie obrobkov v jednom kroku pomocou upínacích kužeľov a upínacích čapov. To zaisťuje pevné uchytenie a opakovateľnosť menšiu ako 0,005 mm bez nutnosti opätovného nastavovania.

Ako VERO-S pomáha skracovať doby osádzania?

VERO-S skracuje doby osádzania tým, že príprava obrobkov sa vykonáva mimo CNC stroja (externé osádzanie). Technológia rýchlej výmeny umožňuje výmenu paliet alebo obrobkov v priebehu niekoľkých sekúnd po dokončení spracovania. Moduly sú úplne utesnené a nehrdzavejúce, čo znižuje prestoje strojov až o 90 % a zaisťuje, že stroje sú dokonale pripravené na skutočnú automatizáciu a zaručujú maximálnu spoľahlivosť aj v prípade prítomnosti chladiacich kvapalín a triesok

Je VERO-S NSE3 kompatibilný s predchádzajúcimi montážnymi systémami?

Áno, kompatibilita je zaručená. Upínací modul s nulovým bodom SCHUNK VERO-S NSE3 138 je z hľadiska inštalácie 100 % kompatibilný s predchádzajúcimi verziami (moduly NSE plus 138). To znamená, že moduly je možné 1:1 zamieňať bez toho, aby došlo k akýmkoľvek chybám pri obrábaní.
Vďaka tejto flexibilite je možná rýchla a bezpečná modernizácia výrobných liniek. Integrácia je ideálna pre komplexné systémy, medzi ktoré patrí napríklad 5-osové obrábacie centrum .

Chcete vedieť, koľko času a peňazí by mohla vaša firma ušetriť?

Naši technickí experti vám radi ukážu, ako je možné VERO-S integrovať do vášho súčasného ekosystému CNC. Kontaktujte nás alebo si pozrite technické údaje v časti "Podrobnosti o produkte".