arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Castanhas de garra para identificação aperto

Castanhas de garra para identificação aperto

Mordazas  de garra para la sujeción interna Sujeción
Mordazas de garra de peso reducido y endurecidas fabricadas en acero 16MnCr5 para una sujeción interna con más agarre. El dentado puntiagudo se agarra rápidamente a la superficie de la pieza y permite una sujeción segura.
La unidad de entrega incluye 1 set = 3 piezas. Los pernos de apoyo de la pieza no están incluidos en el volumen de entrega.

Ventajas y beneficios

  • Datos de corte elevados con maquinado sobre la marcha
    Una tercera hilera dentada adicional (a partir de un diámetro de chuck de 200 mm) permite un mayor avance y una mayor tasa de corte
  • Templados
    La superficie endurecida provoca un menor desgaste de los dientes
  • Sujeción de la pieza de trabajo con arrastre de forma
    La transmisión de pares de giro elevados garantiza un corte de metal económico con altas velocidades de corte y un alto rendimiento de corte
  • Revoluciones altas, con una fuerza centrífuga mínima
    Gracias a su bajo peso y a su contorno de sujeción optimizado, se puede obtener una fuerza de sujeción máxima en todo el rango de sujeción
  • La mayor flexibilidad gracias a la estandarización
    Las opciones de combinación de las mordazas base, intermedias y superiores amplían el campo de aplicación de las mordazas estándar hasta en un 50 %.
  • Flexibilidad en los rangos de sujeción
    La variación de los rangos de sujeción garantiza unos costes de inversión significativamente menores